ONLINE CATALOGUS NylonZeshoekigM2 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 302120059935
Deze 25% Glasvezelversterkt Nylon 6ZeshoekigM2 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 20, mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M2
Sleutelwijdte
:
5,0 mm
Lengte afstandhouder
:
20, mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
25% Glasvezelversterkt Nylon 6
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,788 500 : € 0,598 1000 : € 0,50
essential solutions
delivered