Producent vervallen/ -

NylonZeshoekigM2 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder"/>

Producent vervallen/ -

NylonZeshoekigM2 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 302118059935

**OBSOLETE**

This item is no longer available. No replacements are available.

You can return to the previous page to browse available items, or contact Customer Service for additional assistance.

We apologize for any inconvenience.

Deze 25% Glasvezelversterkt Nylon 6ZeshoekigM2 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 18,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
18,0 mm
Internal Thread Length
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,788 500 : € 0,598 1000 : € 0,50
essential solutions
delivered