GF Nylon Hexagonal M2 Female To Female Standoff

Artikelcode: 302112059935
This 25% Glass Filled Nylon 6 Hexagonal M2 Female To Female Standoff is 12.0 mm (0.472 in) long


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
12,0 mm
Internal Thread Length
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,788 500 : € 0,598 1000 : € 0,50
essential solutions
delivered