GF Nylon Hexagonal M2 Female To Female Standoff

Artikelcode: 302110059935
This 25% Glass Filled Nylon 6 Hexagonal M2 Female To Female Standoff is 10.0 mm (0.394 in) long


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
10,0 mm
Internal Thread Length
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,588 500 : € 0,451 1000 : € 0,361
essential solutions
delivered