Nylon Hexagonal M2 Female To Female Standoff

Artikelcode: 302106059935
This 25% Glass Filled Nylon 6 Hexagonal M2 Female To Female Standoff is 6.0 mm (0.236 in) long


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
6,0 mm
Internal Thread Length
:
3,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,588 500 : € 0,451 1000 : € 0,361
essential solutions
delivered