ONLINE CATALOGUS Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: 302620059935
Deze Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 20,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Spacer Length
:
20,0 mm
Thread Size
:
M6 
Internal Thread Length B
:
10.0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,938 500 : € 0,712 1000 : € 0,596
essential solutions
delivered