ONLINE CATALOGUS Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: 302530059935
Deze Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 30,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Sleutelwijdte
:
10,0 mm
Lengte afstandhouder
:
30,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M5 
Internal Thread Length B
:
10.0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,25 500 : € 0,937 1000 : € 0,818
essential solutions
delivered