ONLINE CATALOGUS Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: 302518059935
Deze Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 18,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Spacer Length
:
18,0 mm
Thread Size
:
M5 
Internal Thread Length B
:
9.0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,789 500 : € 0,598 1000 : € 0,50
essential solutions
delivered