ONLINE CATALOGUS Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: 302512059935
Deze Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 12,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Spacer Length
:
12,0 mm
Thread Size
:
M5 
Internal Thread Length B
:
6.0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,835 500 : € 0,634 1000 : € 0,53
essential solutions
delivered