ONLINE CATALOGUS Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: 302425059935
Deze Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 25,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Spacer Length
:
25,0 mm
Thread Size
:
M4 
Internal Thread Length B
:
10.0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,999 500 : € 0,749 1000 : € 0,655
essential solutions
delivered