ONLINE CATALOGUS Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: 302420059935
Deze Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 20,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Spacer Length
:
20,0 mm
Thread Size
:
M4 
Internal Thread Length B
:
10.0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,669 500 : € 0,508 1000 : € 0,425
essential solutions
delivered