Nylon Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: 302418059935
Deze Nylon 6/6 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 18,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Sleutelwijdte
:
8,0 mm
Lengte afstandhouder
:
18,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat
:
M4
Lengte interne schroefdraad B
:
9.0 mm
Lengte A interne schroefdraad
:
9,0 mm (0,354 in)
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,709 500 : € 0,538 1000 : € 0,451
essential solutions
delivered