Nylon Female To Female Insulator Standoff

Artikelcode: 302335059935
This Nylon 6 Female To Female Insulator Standoff is 35.0 mm long


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Distance Across Flats
:
6,0 mm
Spacer Length
:
35,0 mm
Thread Size
:
M3
Internal Thread Length B
:
10.0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,931 500 : € 0,699 1000 : € 0,61
essential solutions
delivered