ONLINE CATALOGUS Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: 302325059935
Deze Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 25,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Distance Across Flats
:
6,0 mm
Spacer Length
:
25,0 mm
Thread Size
:
M3 
Internal Thread Length B
:
10.0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,926 500 : € 0,695 1000 : € 0,607
essential solutions
delivered