ONLINE CATALOGUS Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: 302308059935
Deze Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 8,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Distance Across Flats
:
6,0 mm
Spacer Length
:
8,0 mm
Thread Size
:
M3 
Internal Thread Length B
:
4.0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,649 500 : € 0,492 1000 : € 0,411
essential solutions
delivered