Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder - Zeskant, Metaal,

Artikelcode: 301105040050
Deze Nikkel vergulde messingZeshoekigM2 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 5,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M2
Sleutelwijdte
:
4,0 mm
Lengte afstandhouder
:
5,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
2,5 mm
Massief materiaal
:
Nikkel vergulde messing
Materiaal
:
Messing
Afwerking
:
Vernikkeld
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Coating
:
Vernikkeld
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,232 500 : € 0,164 1000 : € 0,127
essential solutions
delivered