Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, 1.575 in; 40.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: RTSN-M4-40-7-1
Deze 25% Glasvezelversterkt Nylon 6RondM4 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 40,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Diameter Behuizing
:
7,0 mm
Lengte afstandhouder
:
40,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
25% Glasvezelversterkt Nylon 6
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Zwart
Afstandhoudervorm
:
Rond
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,01 500 : € 1,36 1000 : € 0,906 5000 : € 0,417 10000 : € 0,369 25000 : € 0,322 50000 : € 0,294
essential solutions
delivered