Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, 1.378 in; 35.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: RTSN-M4-35-7-1
Deze 25% Glasvezelversterkt Nylon 6RondM4 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 35,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Diameter Behuizing
:
7,0 mm
Lengte afstandhouder
:
35,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Afstandhoudervorm
:
Rond
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,858 250 : € 0,41 500 : € 0,259 5000 : € 0,245 10000 : € 0,232 20000 : € 0,219 30000 : € 0,193
essential solutions
delivered