Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, 1.181 in; 30.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: RTSN-M4-30-7-1
Deze 25% Glass Filled Nylon 6RoundM4 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 30,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Body Diameter
:
7,0 mm
Spacer Length
:
30,0 mm
Internal Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,41 500 : € 0,634 1000 : € 0,423 5000 : € 0,251 10000 : € 0,244 25000 : € 0,231 50000 : € 0,213
essential solutions
delivered