Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, .709 in; 18.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: RTSN-M4-18-7-1
Deze 25% Glass Filled Nylon 6RoundM4 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 18,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Body Diameter
:
7,0 mm
Spacer Length
:
18,0 mm
Internal Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,531 250 : € 0,254 500 : € 0,16 5000 : € 0,152 10000 : € 0,144 20000 : € 0,136 30000 : € 0,12
essential solutions
delivered