Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, .591 in; 15.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: RTSN-M4-15-7-1
Deze 25% Glasvezelversterkt Nylon 6RondM4 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 15,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Diameter Behuizing
:
7,0 mm
Lengte afstandhouder
:
15,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
Through
Massief materiaal
:
25% Glasvezelversterkt Nylon 6
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Zwart
Afstandhoudervorm
:
Rond
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,537 1000 : € 0,296 5000 : € 0,231 10000 : € 0,201 25000 : € 0,178 50000 : € 0,163
essential solutions
delivered