Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, .315 in; 8.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: RTSN-M3-8-7-1
Deze 25% Glass Filled Nylon 6RoundM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Body Diameter
:
7,0 mm
Spacer Length
:
8,0 mm
Internal Thread Length
:
Through
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,564 500 : € 0,4375 1000 : € 0,311 5000 : € 0,244 10000 : € 0,213 25000 : € 0,189 50000 : € 0,173
essential solutions
delivered