Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, .197 in; 5.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: RTSN-M3-5-7-1
Deze 25% Glasvezelversterkt Nylon 6RondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 5,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Diameter Behuizing
:
7,0 mm
Lengte afstandhouder
:
5,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
Through
Massief materiaal
:
25% Glasvezelversterkt Nylon 6
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Zwart
Afstandhoudervorm
:
Rond
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,473 250 : € 0,226 500 : € 0,142 5000 : € 0,135 10000 : € 0,128 20000 : € 0,121 30000 : € 0,107
essential solutions
delivered