Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, .197 in; 5.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: RTSN-M3-5-6-1
Deze 25% Glass Filled Nylon 6RoundM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 5,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Body Diameter
:
6,0 mm
Spacer Length
:
5,0 mm
Internal Thread Length
:
Through
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,53 500 : € 0,688 1000 : € 0,458 5000 : € 0,36 10000 : € 0,316 25000 : € 0,278 50000 : € 0,255
essential solutions
delivered