Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, 1.378 in; 35.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: RTSN-M3-35-6-1
Deze 25% Glasvezelversterkt Nylon 6RondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 35,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Diameter Behuizing
:
6,0 mm
Lengte afstandhouder
:
35,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
25% Glasvezelversterkt Nylon 6
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Zwart
Afstandhoudervorm
:
Rond
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,736 250 : € 0,351 500 : € 0,222 5000 : € 0,21 10000 : € 0,199 20000 : € 0,188 30000 : € 0,166
essential solutions
delivered