Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, 1.181 in; 30.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: RTSN-M3-30-7-1
Deze 25% Glass Filled Nylon 6RoundM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 30,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Body Diameter
:
7,0 mm
Spacer Length
:
30,0 mm
Internal Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,869 250 : € 0,416 500 : € 0,262 5000 : € 0,249 10000 : € 0,236 20000 : € 0,223 30000 : € 0,197
essential solutions
delivered