Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, .787 in; 20.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: RTSN-M3-20-6-1
Deze 25% Glasvezelversterkt Nylon 6RondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 20,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Diameter Behuizing
:
6,0 mm
Lengte afstandhouder
:
20,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Afstandhoudervorm
:
Rond
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,695 500 : € 0,553 1000 : € 0,411 5000 : € 0,314 10000 : € 0,275 25000 : € 0,235 50000 : € 0,226
essential solutions
delivered