Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, .709 in; 18.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: RTSN-M3-18-6-1
Deze 25% Glasvezelversterkt Nylon 6RondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 18,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Diameter Behuizing
:
6,0 mm
Lengte afstandhouder
:
18,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Afstandhoudervorm
:
Rond
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,46 250 : € 0,22 500 : € 0,138 5000 : € 0,131 10000 : € 0,125 20000 : € 0,118 30000 : € 0,104
essential solutions
delivered