Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, .472 in; 12.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: RTSN-M3-12-6-1
Deze 25% Glass Filled Nylon 6RoundM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 12,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Body Diameter
:
6,0 mm
Spacer Length
:
12,0 mm
Internal Thread Length
:
Through
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,829 500 : € 0,374 1000 : € 0,249 5000 : € 0,147 10000 : € 0,144 25000 : € 0,136 50000 : € 0,126
essential solutions
delivered