Vrouwelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Metrische Draad, Plastic, .394 in; 10.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: RTSN-M3-10-6-1
Deze 25% Glasvezelversterkt Nylon 6RondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 10,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Diameter Behuizing
:
6,0 mm
Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
Through
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Afstandhoudervorm
:
Rond
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,71 500 : € 0,772 1000 : € 0,514 5000 : € 0,247 10000 : € 0,216 25000 : € 0,19 50000 : € 0,175
essential solutions
delivered