ONLINE CATALOGUS NylonRondM4 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300450059935
Deze Nylon 6RondM4 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 50,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Body Diameter
:
8,0 mm
Spacer Length
:
50,0 mm
Internal Thread Length
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,20 500 : € 0,937 1000 : € 0,841
essential solutions
delivered