ONLINE CATALOGUS POMRondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300350000038
Deze Glasvezelversterkt AcetaalRondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 50,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Body Diameter
:
6,0 mm
Spacer Length
:
50,0 mm
Internal Thread Length
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,938 500 : € 0,712 1000 : € 0,596
essential solutions
delivered