POMRondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300345000038
Deze Glasvezelversterkt AcetaalRondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 45,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Diameter Behuizing
:
6,0 mm
Lengte afstandhouder
:
45,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
Glasvezelversterkt Acetaal
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Wit
Afstandhoudervorm
:
Rond
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,885 500 : € 0,672 1000 : € 0,562
essential solutions
delivered