ONLINE CATALOGUS NylonRondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300315059935
Deze Nylon 6RondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 15,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Body Diameter
:
6,0 mm
Spacer Length
:
15,0 mm
Internal Thread Length
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,57 500 : € 0,437 1000 : € 0,352
essential solutions
delivered