ONLINE CATALOGUS POMRondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300311000038
Deze Glasvezelversterkt AcetaalRondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 11,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Body Diameter
:
6,0 mm
Spacer Length
:
11,0 mm
Internal Thread Length
:
5,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,551 500 : € 0,423 1000 : € 0,339
essential solutions
delivered