ONLINE CATALOGUS NylonRondM2.5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300251859935
Deze Nylon 6RondM2.5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 18,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2.5
Body Diameter
:
6,0 mm
Spacer Length
:
18,0 mm
Internal Thread Length
:
8,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,596 500 : € 0,452 1000 : € 0,378
essential solutions
delivered