ONLINE CATALOGUS POMRondM2.5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300251600038
Deze Glasvezelversterkt AcetaalRondM2.5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 16,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2.5
Diameter Behuizing
:
6,0 mm
Spacer Length
:
16,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
7,5 mm
Massief materiaal
:
Glasvezelversterkt Acetaal
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Wit
Afstandhoudervorm
:
Rond
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,549 500 : € 0,417 1000 : € 0,349
essential solutions
delivered