ONLINE CATALOGUS NylonRondM2.5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300251059935
Deze Nylon 6RondM2.5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 10,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2.5
Body Diameter
:
6,0 mm
Spacer Length
:
10,0 mm
Internal Thread Length
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,491 500 : € 0,376 1000 : € 0,302
essential solutions
delivered