POMRondM2.5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300251000038
Deze Glasvezelversterkt AcetaalRondM2.5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 10,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M2.5
Diameter Behuizing
:
6,0 mm
Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
5,0 mm
Massief materiaal
:
Glasvezelversterkt Acetaal
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Wit
Afstandhoudervorm
:
Rond
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,471 500 : € 0,36 1000 : € 0,289
essential solutions
delivered