ONLINE CATALOGUS POMRondM2.5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300250700038
Deze Glasvezelversterkt AcetaalRondM2.5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 7,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2.5
Body Diameter
:
6,0 mm
Spacer Length
:
7,0 mm
Internal Thread Length
:
3,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,471 500 : € 0,36 1000 : € 0,289
essential solutions
delivered