NylonRondeM5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300051800035
Deze Nylon 6/6RondeM5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 18,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Body Diameter
:
10,0 mm
Spacer Length
:
18,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
9,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Color
:
White
Spacer Shape
:
Round
Diameter
:
10 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,849 500 : € 0,602 1000 : € 0,431
essential solutions
delivered