NylonRondM5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300050859935
Deze Nylon 6RondM5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Diameter Behuizing
:
10,0 mm
Lengte afstandhouder
:
8,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
4,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Afstandhoudervorm
:
Rond
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,801 500 : € 0,568 1000 : € 0,407
essential solutions
delivered