NylonRondeM5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 300050500035
Deze Nylon 6/6RondeM5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 5,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Diameter Behuizing
:
10,0 mm
Lengte afstandhouder
:
5,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
2,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Wit
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Diameter
:
10 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,849 500 : € 0,602 1000 : € 0,431
essential solutions
delivered