ONLINE CATALOGUS Nylon en MessingRondM6 Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: TNM6-12.7-55-1
Deze Nylon 6/6 en MessingRondM6 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 55,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M6
Body Diameter
:
12,7 mm
Spacer Length
:
55,0 mm
Internal Thread Length
:
12,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Speciale eigenschappen (alle)
:
Messing Inzetstukken
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,72 100 : € 1,595 1000 : € 1,47 2000 : € 1,39 5000 : € 1,35 10000 : € 1,30
essential solutions
delivered