Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Isolator, Nylon/Messing, 1.772 in; 45.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: TNM3-6.5-45-1
Deze Nylon 6/6 en MessingRondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 45,0 mm lang


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Diameter Behuizing
:
6,5 mm
Lengte afstandhouder
:
45,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
6,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Afstandhoudervorm
:
Rond
Speciale eigenschappen (alle)
:
Messing Inzetstukken
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,51 100 : € 1,359
essential solutions
delivered