Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Isolator, Nylon/Messing, 1.575 in; 40.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: TNM3-6.5-40-1
Deze Nylon 6/6 en MessingRondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 40,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Diameter Behuizing
:
6,5 mm
Lengte afstandhouder
:
40,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6 en Messing
Materiaal
:
Nylon en Messing
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Materiaaltype
:
RMS-01 & RMS-231
Afstandhoudervorm
:
Rond
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,805 1000 : € 0,688 2000 : € 0,65 5000 : € 0,631 10000 : € 0,612
essential solutions
delivered