Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Isolator, Nylon/Messing, .787 in; 20.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: TNM3-6.5-20-1
Deze Nylon 6/6 en MessingRondM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 20,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Diameter Behuizing
:
6,5 mm
Lengte afstandhouder
:
20,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6 en Messing
Materiaal
:
Nylon en Messing
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Materiaaltype
:
RMS-01 & RMS-231
Afstandhoudervorm
:
Rond
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,24
essential solutions
delivered