Vrouwelijk Afstandhouder - Rond, Isolator, Nylon/Messing, .591 in; 15.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: TNM3-6.5-15-1
Deze Nylon 6/6 & BrassRoundM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 15,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Body Diameter
:
6,5 mm
Spacer Length
:
15,0 mm
Internal Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Speciale eigenschappen (alle)
:
Messing Inzetstukken
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,696 100 : € 0,647 1000 : € 0,597 2000 : € 0,563 5000 : € 0,547 10000 : € 0,53
essential solutions
delivered