ONLINE CATALOGUS Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: 300418000038
Deze Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 18,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
18,0 mm
Thread Size
:
M4 
Internal Thread Length B
:
8.0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,639 500 : € 0,49 1000 : € 0,393
essential solutions
delivered