ONLINE CATALOGUS Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: 300405000038
Deze Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 5,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
5,0 mm
Thread Size
:
M4 
Internal Thread Length B
:
2.5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,613 500 : € 0,47 1000 : € 0,377
essential solutions
delivered